ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75

ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0026001

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.20
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 90
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 105 MC
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?