ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00462313

Spécifications

Section mm² 16,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine rougebrun
Diamètre extérieure mm 16.10
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?