ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 GY

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1249627

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur gris
Diamètre extérieure mm 4.15
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Aderisolation auf Silikonbasis
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 6 x Ø
Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø
Plage de température IEC: -50°C...180°C
UL (AWM): -50°C...150°C
(ventilation adéquate requise)
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai 3000V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Sous-catégorie fils
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?