ÖLFLEX LIFT N 12G1

ÖLFLEX LIFT N 12G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2027022

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 16.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant conducteurs à base de PVC spécial, avec élément porteur en chanvre ou en aramide
Fils Conducteurs noir numérote blanc selon VDE 0293-1
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC spécial
Rayon de courbure minimum 20 x Ø
Plage de température -15°C...+70°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 70
Application (technique de convoyage) Câble ascenseur
Type de câbles ÖLFLEX LIFT
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?