ÖLFLEX LIFT N 5G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2027019 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.80 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Âme à brins fins de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant conducteurs à base de PVC spécial, avec élément porteur en chanvre ou en aramide |
Fils | Conducteurs noir numérote blanc selon VDE 0293-1 |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC spécial |
Rayon de courbure minimum | 20 x Ø |
Plage de température | -15°C...+70°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Application (technique de convoyage) | Câble ascenseur |
Type de câbles | ÖLFLEX LIFT |
Résistances | UV |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |