ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x0,75)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 31.01.2025
Numéro d'article | 1020060 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G 1.50mm²+ (2x 0,75mm²) |
---|---|
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | UL 1kV |
Diamètre extérieure mm | 9.70 |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C) Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Conducteur de protection | G = avec conducteur de protection (vert/jaune) |
Approbations | AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1 |
Nouveauté | Oui |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 719 |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |