ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 38115820 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 5.50 |
Couleur | blanc |
Couleur de la gaine | bleu |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Sous-catégorie fils | Fils solar |
Flexibilité | souple |
Blindage | sans blindage |
Matière gaine extérieure | Polyéthylène réticulé, XLPE |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+120°C |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Branche | énergie solaire |
Tension nominale | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV |
Tarif douanier | 8544.4900 |