ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 RD

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 38115813

Spécifications

Section mm² 4,00
Diamètre extérieure mm 5.50
Couleur blanc
Couleur de la gaine rouge
Classe d'incendie CPR Dca
Sous-catégorie fils Fils solar
Flexibilité souple
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure Polyéthylène réticulé, XLPE
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+120°C
Certification CPR
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
Branche énergie solaire
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (68.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?