ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X6 WH/BKRD

ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X6 WH/BKRD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0023392

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur noir rayé rouge
Diamètre extérieure mm 5.90
Sous-catégorie fils
  • Fils solar
  • Fils sans halogène
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Matière gaine extérieure X-linked Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+100°C
Branche énergie solaire
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?