ÖLFLEX TRAIN 340 600V 24x1

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 24x1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 15340066

Spécifications

Diamètre extérieure mm 16.80
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 340
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tension nominale Uo/U: 0,6/1kV AC
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (390.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?