ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 7027021 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Tension nominale | 60V |
Construction des fils | Âme à brins fins de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Fils | Code d'identification du conducteur selon ISO 4141-3 |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en polyuréthane spécial |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température |
Domaine d'application, Classe A Pose fixe: -40°C...+85°C |
Tension nominale | 60V |
Tension d'essai | 5 kV valeur effective min. 5 min. |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y |
Résistances |
|
Branche | industrie automobile |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |