ÖLFLEX TRUCK 470 P 6x1,5+1x2,5

ÖLFLEX TRUCK 470 P 6x1,5+1x2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 7027087

Spécifications

Dimension câble hybride 6x 1,50mm²+ 1x 2,50mm²
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 10.30
Tension nominale 60V
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Code d'identification du conducteur selon ISO 4141-3
Gaine extérieure Gaine extérieure en polyuréthane spécial
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température Domaine d'application, Classe A
Pose fixe: -40°C...+85°C
Tension nominale 60V
Tension d'essai 5 kV valeur effective min. 5 min.
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 85
Type de câbles ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Branche industrie automobile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles pour l'industrie automobile
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?