ÖLFLEX VFD 2XL 4G1,5

ÖLFLEX VFD 2XL 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 700700

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 12.90
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX VFD 2XL
Certification UL/CSA
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?