ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4+(2x1)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 700712 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G 4,00mm²+ (2x 1,00mm²) |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | UL 1kV |
Diamètre extérieure mm | 19.10 |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX VFD 2XL with Signal |
Certification | UL/CSA |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |