ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4AWG+(2x2,5)

ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G4AWG+(2x2,5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 700716

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 4AWG+ (2x 2,50mm²)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 1kV
Diamètre extérieure mm 32.00
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
Certification UL/CSA
Confectionnés avec connecteur Non
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?