Sich'Halter 3-p. Class H & K 600V 400A

H204845

Sich'Halter 3-p. Class H & K 600V 400A

H204845

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 64033

Spécifications

gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.3010

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?