SILVYN BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 20M

SILVYN BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 20M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.05.2025
Numéro d'article 61721260

Spécifications

Diamètre nominal 6
Unité d'emballage m 20
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?