SILVYN BRAID PA6 NW 40 32,0-42,0 / 5M

SILVYN BRAID PA6 NW 40 32,0-42,0 / 5M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 20.03.2025
Numéro d'article 61721265

Spécifications

Diamètre nominal 40
Unité d'emballage m 5
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?