SKINDICHT BL-M 6KT. 63X1,5 +FKM O-RING

SKINDICHT BL-M 6KT. 63X1,5 +FKM O-RING

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103476

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Huile
sans halogène Oui

Téléchargements

Fiche technique (104.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?