SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1,5 FLACH

SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1,5 FLACH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104503

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Unité d'emballage 10
041117 Gew. I M 40 x 1,5
041117 Gew. A PG 36,0
MA-M/PG Non
MA-PG/M Oui
Forme A
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?