SKINDICHT ME-M 50X1.5/63X1.5

SKINDICHT ME-M 50X1.5/63X1.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104462

Spécifications

Unité d'emballage 25
Filetage extérieur M50 x 1.5
Filetage intérieur M63 x 1.5
Dimensions
















Filetage extérieur : M50x1.5
Filetage intérieur : M63x1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT ME-M
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?