SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING

SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52101973

Spécifications

Ouverture de clé 36
Unité d'emballage 25
Länge mm 11.5
Longueur du filetage 8.0
Filetage extérieur 32 x 1.5
Filetage intérieur 25 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT MR-M hex.
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?