SKINDICHT SE-M 220
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52108040 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur C | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture de clé | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur mm | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur mm | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baguette de section simple mm | 2 x 4.0/7.0/10.0/13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trou de fixation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7907.0000 |