SKINDICHT SE-M 320

SKINDICHT SE-M 320

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 52108050

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Longueur C 70.0
Unité d'emballage 1
Ouverture de clé 25
Largeur mm 124
Hauteur mm 34.0
Skindicht SE-M Non
Skindicht SE-M 220 / 320 Oui
Baguette de section simple mm 3 x 4.0/7.0/10.0/13.0
Trou de fixation 4
Dimensions












































Longueur : 70.0mm
Largeur : 124.0mm
Hauteur : 34.0mm
Ouverture de clé : 24.0mm
Baguette de section : 3x4.0/7.0/10.0/13.0mm
Trou de fixation : 4.0mm
Tarif douanier 7907.0000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?