SKINDICHT SM-M 63X1,5 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 63X1,5 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103070

Spécifications

Grandeur M M63 x 1.5
Epaisseur mm 5.0
Ouverture de clé 70
Unité d'emballage 25
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Dimensions
















Ouverture de clé = 70mm
Epaisseur = 5.0mm
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?