SKINDICHT SM-M 8X1 GEGENMUTTER
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52102997 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M8 x 1.0 |
---|---|
Longueur C | 14.4 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 3.9 |
Ouverture de clé | 13 |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT SM-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -60°C...+200°C |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7415.3300 |