SKINDICHT SR-M 20X1,5/13,5/9

SKINDICHT SR-M 20X1,5/13,5/9

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 52106450

Spécifications

Ouverture de clé 22 / 20
Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 7.5 - 9.0
Longueur C 60.0
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 6.0
Dimensions












































Grandeur M = M20 x 1.5
Plage de serrage (F) = 7.5 - 9.0mm
Filetage d'utilisation = PG 13.5
Longueur deu filetage de la partie inférieure l (D)  = 6.0mm
Ouverture de clé inférieure/ supérieure  (SW1/SW2) = 22.0/20.0mm
Longuer totale (C) = 60.0mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement