SKINDICHT SR-M 50X1,5/42/40
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 52106620 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 57 / 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M50 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 37.0 - 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 111.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.8000 |