SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52220089 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré | Non |
Skintop® CUBE cadre | Non |
Skintop® CUBE Module à clips | Non |
Skintop® CUBE insert en gel | Non |
Nombre de câbles x plage de serrage | 36 x 112mm |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -70°C...+200°C |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7415.3300 |