SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

SKINTOP BRUSH ADD-ON M16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54110840

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Ouverture de clé 24
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 10.0
Diamètre extérieur sur gaine 5.0
Type de presse-étoupes SKINTOP SM-BRUSH
Corps Laiton nickelé
Plage de température -70°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique (122.2 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?