SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112878

Spécifications

Grandeur M M 25
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 30 / 34
Unité d'emballage 25
Perçage Ø M mm 25.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?