SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112694

Spécifications

Grandeur M M 32
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK
Plage de serrage mm 11.0 - 21.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 36 / 40
Unité d'emballage 25
Perçage Ø M mm 32.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?