SKINTOP CLICK BLK 16 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK BLK 16 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52109013

Spécifications

Grandeur M BLK 16
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK BLK
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 14 / 22
Unité d'emballage 50
Perçage Ø M mm 16.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?