SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112925

Spécifications

Grandeur M R 12
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK-R
Plage de serrage mm 3.5 - 5.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 15 / 18
Unité d'emballage 50
Perçage Ø M mm 12.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?