SKINTOP DIX-M 25154 GESCHLITZT

SKINTOP DIX-M 25154 GESCHLITZT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 23.04.2025
Numéro d'article 53440980

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M Geschlitzt
Grandeur M M 25
Unité d'emballage 50
Désignation DIX-M 25 RJ 45
Nombre de câble x Ø 1 x 5.4
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?