SKINTOP HYGIENIC SC M12X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53105300 |
---|
Spécifications
Grandeur M | 12 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 4.0 - 6.0 |
Longueur du filetage | 6.5 |
Ouverture de clé | 16 |
Longueur C | 38.4 |
Unité d'emballage | 5 |
Corps | Acier inoxydable V4A |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |