SKINTOP INOX-R M32X1,5

SKINTOP INOX-R M32X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53806753

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Plage de serrage mm 7.0 - 15.0
Longueur du filetage 9.0
Ouverture de clé 36
Longueur C 43.3
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 9.0
Skintop® INOX Non
Skintop® INOX R Oui
Type de presse-étoupes SKINTOP INOX R
Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 68 - 10 bar, IP 69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
sans halogène Oui
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui
Tarif douanier 7419.9949

Accessoires

Vous êtes sûr ?