SKINTOP MS-M 50X1,5 ATEX

SKINTOP MS-M 50X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112760

Spécifications

Ouverture de clé 54
Grandeur M M50 x 1.5
Plage de serrage mm 26.0 - 35.0
Longueur du filetage 10.0
Longueur C 55.5
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 10.0
Skintop®-MS-M ATEX Oui
Skintop®-MSR-M ATEX Non
Dimensions





































Grandeur M = M50 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 26.0 - 35.0mm
Ouverture de clé (SW) = 54.0mm
Longueur (C) = 55.5mm
Longueur de filetage (D) = 10.0mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?