en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP MS-M-XL 20X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112025 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M-XL |
---|---|
Grandeur M | M20 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 7.0 - 13.0 |
Longueur du filetage | 12.0 |
Ouverture de clé | 24 |
Longueur C | 39.5 |
Unité d'emballage | 50 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Résistances |
|
Tarif douanier | 7419.8000 |