SKINTOP MSR-M 50X1,5 ATEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112765 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 54 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M50 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 19.0 - 29.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Non | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Oui | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.8000 |