SKINTOP MULTI VENT VERSION 6

SKINTOP MULTI VENT VERSION 6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 52220162

Spécifications

Plage de température -30°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP67 / IP68 selon EN 60529

Téléchargements

Fiche technique (457.8 Kio)

Téléchargement