SKINTOP MULTI VERSION 2

SKINTOP MULTI VERSION 2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

5x2-6mm, 8x4-8mm, 3x5-9mm, 2x8-12mm

Numéro d'article 52220073

Spécifications

Unité d'emballage 1
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré Oui
Skintop® CUBE cadre Non
Skintop® CUBE Module à clips Non
Skintop® CUBE insert en gel Non
Nombre de câbles x plage de serrage 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm
Plage de température -30°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP67 / IP68 selon EN 60529
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?