SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 9005 BK

SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 9005 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53111330

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Plage de serrage mm 5.0 - 13.0
Longueur du filetage 10.0
Type de presse-étoupes SKINTOP STR-M
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Approbations UL, UR, VDE
Résistances
  • Huile
  • Eau
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?