UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR 3X2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 15382174 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Section mm² | 2,50 |
Diamètre extérieure mm | 10.10 |
Blindage | sans blindage |
Couleur de la gaine | rouge |
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Plage de température | -40°C...+90°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |