UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170495 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 1x2x 0,64Ø+ 4x 1,50mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances | Huile |
Certification | UL/CSA |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
FastConnect | Non |
Diamètre extérieure mm | 11.30 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS FD PROFIBUS |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Matière gaine extérieure | PUR |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Résistances | Huile |
Tarif douanier | 8544.4900 |