UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5
Long Distance
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170372 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x |
---|---|
Section mm² | 2,50 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Diamètre extérieure mm | 4.20 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | plat |
Blindage | sans blindage |
Tarif douanier | 8544.4900 |