UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170842

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Couleur de la gaine jaune
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 4.20
Type de câbles UNITRONIC BUS ASI
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble plat
Blindage sans blindage
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?