UNITRONIC BUS IBS 3x2x0,22

UNITRONIC BUS IBS 3x2x0,22

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170206

Spécifications

Nombre de conducteurs 3x2x
Section mm² 0,22
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Diamètre extérieure mm 7.20
Type de câbles UNITRONIC BUS IBS
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?