UNITRONIC BUS IBS A 3X2X0,22

UNITRONIC BUS IBS A 3X2X0,22

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170209

Spécifications

Nombre de conducteurs 3x2x
Section mm² 0,22
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 7.20
Type de câbles UNITRONIC BUS IBS
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?