UNITRONIC BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5

UNITRONIC BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170560

Spécifications

Dimension câble hybride 2x 6,00mm²+ 2x 2,50mm²+ 1x4x 0,50mm²
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances
  • UV
  • Huile
Diamètre extérieure mm 15.60
Type de câbles UNITRONIC ISOBUS
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?